Speciell anslutningsteknik från givaren till ERP
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf549-2240x1260-01.jpg?v=-56793119)
ecolink EVF nu även med Ethernet-M12-anslutning för IO-Link-moduler och RJ45-kontakter – särskilt för hygieniska utrymmen och våtrum
- Halogen- och silikonfri
- Konturformad mutter med förbättrat grepp ger en optimal tätning även vid montering utan verktyg
- Permanent vibrationsskydd med sågtandad kontur
- Hög materialbeständighet mot vanliga rengöringsmedel som används i livsmedelsindustrin
ecolink M12 för hygieniska utrymmen och våtrum inom livsmedelsindustrin
De flesta tillämpningar kräver speciallösningar. Endast högkvalitativa material, säkra produktionsprocesser och felfri montering leder till framgång på lång sikt. Det asymmetriska vibrationsskyddet håller muttern stadigt på plats, vilket garanterar en optimal och permanent tätning. Inga verktyg krävs för montering och borttagning vilka kan utföras manuellt utan ansträngning. Högkvalitativa material särskilt anpassade för tillämpningen och intensiv övervakning under och efter produktion säkerställer högsta kvalitetsstandard.