You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Säkerhetsteknik
  3. Ljusbommar med integrerad muting-enhet

Ljusbommar med integrerad muting-enhet

Enkel anslutning och snabb installation - parallell eller kors muting-version för detektering av variabla storlekar på föremål

  • Enkel anslutning av muting-givarna direkt till ljusgallret
  • Muting-armar med förmonterade givare för snabb installation
  • Parallell eller travers muting-version för detektering av variabla storlekar på föremål
  • Integrerad statusbelysning
  • Användarvänlig konfigurering via hårdvaruledning

Ljusgaller med integrerad muting-funktion
Den nya generationen av ljusgaller möjliggör muting-läget utan att en extern fördelardosa eller muting-relä behövs, eftersom de redan finns integrerade i det mottagande elementet. De stödda muting-versionerna finns tillgängliga som antingen travers- eller parallell-muting. Båda versioner gör det möjligt för transporterat material att säkert föras in eller ut via skyddsfältet. En statusbelysning, integrerad i mottagaren, indikerar driftstatus. Muting-armarna kan enkelt installeras direkt på ljusgallret och finns tillgänglig i två versioner: antingen som muting-armar med flervägsavkännande givare, liknande ett ljusgaller i miniatyr, eller som förmonterad monteringssats med enkelavkännande givare. Komplicerade installationer och justeringar är inte längre nödvändigt. I slutsats är detta ett komplett paket för ökad säkerhet, utformat efter ditt användningsområde, snabb och enkel att montera.