Förlängning av AS-i-nätverk med upp till 1 000 m!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3226-2240x1260-01.jpg?v=-56824118)
Repeater med temperaturområde -25…70 C för installation i små styrskåp och med mycket lång livslängd
- Utökat drifttemperaturområde -25...70 C
- Integrerad passiv bussterminering
- Tillförlitlig prestanda på lång sikt i svåra förhållanden
- Snabba dataöverföring för Safety at Work
- Tydligt synliga lysdioder för diagnostik
- Instickskopplingsplintar
Drift
Repeaters används för AS-gränssnitt så att nätverkets kabellängd kan förlängas bortom 100 m. Galvanisk separation av nätverkssegmenten och oberoende spänningsförsörjning säkerställer stabilitet. De 62 deltagarna förses med en högre totalström och spänningsfallet minskar.
Enhetens funktioner
Den förbättrade prestandan har paketerats i det nya SmartLine-höljet. Medan konventionella repeaters vanligtvis har ett temperaturområde på 0...55 C fungerar den nya enheten från ifm på ett tillförlitligt sätt inom ett brett område på -25...70 C. Det förbättrade drifttemperaturområdet gör den nya enheten från ifm till en förstklassig repeater. Detta leder nämligen till en längre livslängd vilket sparar både tid och pengar. Ytterligare en ny funktion: den integrerade passiva busstermineringen.