ecolink M8 för hygieniska och våta områden
- Halogen- och silikonfri
- Konturformad mutter med förbättrat grepp ger en optimal tätning även vid montering utan verktyg
- Den innovativt profilerade tätningsringen garanterar högt skydd mot fukt
- Permanent vibrationsskydd med sågtandad kontur
- Kapslingsklass:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 för hygien- och våtutrymmen inom livsmedelsindustrin
De flesta tillämpningar kräver speciallösningar. Endast högkvalitativa material, säkra produktionsprocesser och felfri montering leder till framgång på lång sikt. Det asymmetriska vibrationsskyddet håller muttern stadigt på plats, vilket garanterar en optimal och permanent tätning. Monteringen och borttagningen utförs utan verktyg. Högkvalitativa material särskilt anpassade för tillämpningen och intensiv övervakning under och efter produktion säkerställer högsta kvalitetsstandard.