Första G 1/2 tryckgivare med hygieniskt godkännande för små rör
- Underhållsfritt PEEK tätningskoncept för G 1/2 koppling
- En robust, utprovad och testad kermaisk mätcell fri från tryckomvandlande vätskor
- Godkänd för industriomfattande hygieniska standarder
Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
- En integrerad temperaturmätning tar bort behovet att använda flera instrument
- Digital kommunikation utan A/D- eller EMC-förluster
Idealisk lösning för hygieniska produktionsanläggningar
Den nya PM15 tryckgivaren har en unik spoltätningskonstruktion. Denna konstruktion möjliggör en hygienisk integrering av små kapacativa keramiska mätceller i små rör, t.ex. i doserings- och påfyllingssystem, vilket tidigare inte har varit möjligt. Tack vare G 1/2-gängan kan den installeras utan att det krävs dyra adaptrar. En infälld inpassning gör det möjligt att använda viskösa medier och garanterar optimala resultat för CIP-processer. För varje givare går det att gratis ladda ner ett fabrikscertifikat.
Underhållsfri och robust
På processidan är givaren underhållsfri eftersom den inte har en tätning av elastomerer. Den släta och robusta keramiska mätcellen är tålig mot tryck och vakuum samt mot inverkan från sliprester. Givaren är beständig mot medietemperaturer på upp till 150 C (max. 1h).