Mätande fotocell för livsmedelsindustrin
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/head-img-pn-sps-19-og-cube-wetline.jpg?v=-681117955)
- Hölje av rostfritt stål med hög skyddsklass för hygieniska och våta områden (IP 69K)
- Slagbeständig lins för hög processtillförlitlighet
- Kompakt design med standard M18-gänga för enkel installation
Förbättrad prestanda tack vare IO-Link
- Snabb och enkel inställning av kopplingspunkter via IO-Link
- Kontinuerlig mätning och övervakning av distanser i processen
Kompakt design för begränsade utrymmen i livsmedelsindustrin
Den platssparande konstruktionen med lateral M18-gänga och kontakt som pekar neråt är den perfekta lösningen för alla krav som ställs för hygieniska och våta områden. Givaren har ett höggradigt hölje av rostfritt stål med livsmedelsklassat tätningsmaterial, slagtålig lins och den höga skyddsklassen IP 68 / 69K. Den är väldigt beständig mot aggressiva rengöringsmedel och högtryckstvätt.
Kontinuerliga avståndsmätningar via IO-Link
ifm erbjuder nya OG Cubes som direktavkännande och envägsavkännande givare. För direktavkännande givare med bakgrundsdämpning så kan avkänningsbredden ställas in via IO-Link och, som andra analoga givare, distansvärdet är försett till närmsta millimeter. Dessutom innehåller alla versioner många inställningsmöjligheter, så som ljus-/mörkerläge eller påkopplings- och avstängningsfördröjning för en snabb installation.