Kompakta helmetallgivare med anslutningskabel
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iic_iir_ifc_ifr_igc_igr-2240x1260-01.jpg?v=1348151552)
- Kort och kompakt även i kabelversion: perfekt för trånga utrymmen
- Förseglad: kapslingsklasser IP 65 till IP 69K
- Slaggfri beläggning för användning i svetsområden
- Motståndsavkänningsyta för krafter på upp 1 joule
- Pålitlig i ett temperaturområde från -40...85 C
Hög pålitlighet även under extrema förhållanden
Helmetallgivare används där ett användningsområde kräver en viss tålighet, t.ex. när det gäller att hantera viktiga stressfaktorer i industriella användningsområden, så som svarvar eller fräsmaskiner. Här måste givarens kåpa kunna pålitligt motstå snabba temperaturändringar och aggressiva medier som smörj- och kylmedel. Dessutom ger den robusta konstruktionen av höggradigt rostfritt stål optimalt skydd mot slipspån i metallskärningsmaskiner. Inom stål- eller bilindustrin är det likväl svetsslagg som utgör ett hot mot givarhöljet. Här är konstruktionen med klibbfri nonstick-beläggning i kombination med en krafttålig avkänningsyta den ideala lösningen för att säkerställa en säker drift. Den kompakta och korta konstruktionen gör det möjligt att använda den även i de minsta utrymmen.