ecolink M12, A kodad – nu anslutningsbar för industriella applikationer
- Innovativ dragavlastning
- Elastisk tätning
- Provad och testad ecolink-teknik
- Stöt- och vibrationstålig
- Kapslingsklass: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Lätt att montera ihop
- Halogen- och silikonfri
Säker försegling – även vid kraftiga kabelrörelser
Pålitlig och permanent tätning av kabeln utgör en särskild utmaning. Denna innovativa och patenterade teknik innebär att dragavlastningen och kabeltätningen är strikt åtskilda. Dragavlastning uppnås genom en extremt stark trevägsklämma som klämmer fast kabeln på ett säkert sätt även vid kraftiga rörelser. Den elastiska kabeltätningen är placerad direkt vid kabelgenomföringen för att förhindra att smuts tränger in. Det elastiska materialet förhindrar att kabelmanteln deformeras och bidrar till säker försegling även vid kraftiga kabelrörelser.
Enkel och säker montering
Dessa kontakter består av den väl utprovade ecolink-tekniken som möjliggör säker och manuell M12-anslutning till enheten utan användning av verktyg.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evc814_evc812_evc817_evc811-2240x1260-01.jpg?v=1348198924)