You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Anslutningsteknik
  3. L-kodad M12-strömkabel

L-kodad M12-strömkabel

  • 2,5 mm2 tvärsnitt för ström upp till 16 A
  • L-kodad M12-kabel enligt EN 61076
  • Anslut till Performace Line-seriens IO-Link master
  • Halogenfritt kabelmaterial
  • För allmänna industriella användningsområden, så som fabriksautomation eller maskinverktyg

Överföring av höga strömmar med lågspänningsfall
Används för att tillföra högre strömnivåer till de nya ifm Performance Line IO-Link-masters i utmanande applikationer. Den L-kodade M12-strömkontakten etablerar sig mer och mer på marknaden och är den perfekta lösningen att försörja dessa moduler med el. ifm tillhandahåller anslutningskablar och jumperbyglar som är perfekt anpassade. Ett tvärsnitt på 2,5 mm2 överför pålitlitligt strömmar på upp till 16 A medan ett lätt spänningsfall har en positiv effekt på arbetsområdet.

För fabriksautomation och maskinverktyg
Tack vare höljets och den halogenfria kabelns material är dessa kablar perfekt anpassade för maskinverktyg och standardmässiga applikationer inom fabbriksautomation.