Lång räckvidd i miniatyrformat: induktiv givare i M8-design
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-ies215_ies216-2240x1260-01.jpg?v=1348157156)
- 30 mm givare för begränsat utrymme
- Lång räckvidd på 6 mm för montering på ojämna nivåer
- Förseglad: kapslingsklasser IP 65 till IP 69K
- Genomgående skruvgänga för flexibel montering
Lätt, liten och tuff
Det extremt kompakta höljet visar sin styrka överallt där utrymmet är begränsat för givare eller där ytterligare storlek måste hållas låg: I fabriksautomation, på maskinverktyg eller på snabbt rörliga robotarmar har miniatyrgivaren en räckvidd som är nästan lika lång som hos större givare. Tack vare höljet av rostfritt stål är den extremt tålig. Med ett temperaturområde från -40 till 85 C lämpar den sig även för användning i livsmedelsindustrin.
Gängorna matchar perfekt mot varandra för att underlätta installationen i begränsade utrymmen. Givaren kan skruvas in i det befintliga borrhålet framifrån eller bakifrån. Fyra lysdioder som är ordnade i steg på 90 tillåter en visuell kontroll av kopplingsstatusen i varje position.