ecolink M12 / RJ45: Ethernet-kablar för industriella applikationer
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_e400_0111.jpg?v=554664779)
- Halogen- och silikonfri
- Optimal tätning även vid montering för hand
- Permanent vibrationsskydd med sågtandad kontur
- Kapslingsklass IP 65, IP 67
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e
ecolink M12 för krävande applikationer
De flesta tillämpningar kräver speciallösningar. Endast högkvalitativa material, säkrade produktionsprocesser och felfri montering leder till framgång på lång sikt.
Det asymmetriskt verkande vibrationsskyddet håller M12-skruvanslutningen tätt i sitt läge, vilket garanterar optimal och permanent tätning.
Det krävs inga verktyg för installation eller demontering då det problemfritt kan göras för hand.
Högkvalitativa material, som är särskilt lämpade för applikationen, och en intensiv övervakning under och efter produktion säkerställer högsta kvalitetsstandarder.