- Produktnyheter
- Bildbearbetning / Identifikation
- Ultraplatt bakgrundsljus för visiongivare
Ultraplatt bakgrundsljus för visiongivare

- Kraftfullt permanentljus för verifiering av konturer och position
- Längre liv tack vare pulsdrift
- Homogen belysning med rött eller infrarött ljus
- Platssparande installation – endast 9,8 mm total höjd
- Det finns tre olika storlekar på belysningsområden
- Industriellt kompatibel M12-kontakt
Perfekt belysning
De här kraftfulla bakgrundsljusen skapar ett homogent ljus som säkerställer en optimal och skuggfri belysning av de föremål som ska undersökas. De yttre konturerna framhävs tydligt av bakgrundsbelysningen och kan analyseras optimalt av en visionsgivare. Givaren verifierar konturer och positioner snabbt och pålitligt. Bakgrundsljuset kan arbeta i permanent eller pulserat driftläge. Utöver många andra fördelar resulterar det särskilt i en längre livslängd för enheten.
Ultraplatt design
Tack vare den extremt platta designen med en totalhöjd på endast 9,8 mm, gör ifm:s nya generation av bakgrundsljus det möjligt att utföra en väldigt platsbesparande installation. Alternativa monteringssatser säkerställer ett snabbt och enkelt fäste.
Homogenitet
I industriella bildbehandlingar är användningen av bakgrundsljus oumbärlig för att kunna säkerställa en snabb och pålitlig igenkänning av objektet. Särskilt med platta belysningskoncept innebär det en utmaning att skapa ett homogent upplyst område. De nya kraftfulla bakgrundsljusen från ifm förbättrar ljussättningen av applikationsbakgrunder. Det resulterar i kortare exponeringstider för industriella kameror och minskar påverkan från ströljus.