Nya Dualis: Upptäcker varenda detalj på ytor och konturer.
- Kombinerar 2D-inspektion av ytor och konturer för maximal kvalitetsstyrning
- Användarvänlig programvara underlättar inställning av inspektionsuppgifter
- Kraftfulla algoritmer klarar även vid krävande förhållanden
- Tillförlitlig funktion i växlande ljusförhållanden
- Övervakning av feljustering säkerställer tillförlitlig kvalitetsstyrning
Tålig mot omgivande ljus via sök och hitta funktion
Saknade fästclips, felaktig gängfräsning, för mycket lim eller felaktigt formade komponenter: Nya Dualis detekterar allt detta med enkelhet – samt alla avvikelser hos ett objekt från specificerade värden. Ytor, konturer, saknade detaljer eller objektrotation kan kontrolleras och utvärderas både individuellt och i kombination. Tack vare det integrerade dagsljusfiltret är Dualis extremt tålig mot ströljus. Versionen med polariseringsfilter är perfekt för tillämpningar med mycket högreflekterande objekt. Nya Dualis ställs in med den användarvänliga programvaran ifm Vision Assistant. Även komplexa uppgifter kan definieras snabbt. Underhållsalternativ i realtid säkerställer tillförlitlig kvalitetsstyrning. Till exempel förändringar i den kontinuerligt kontrollerade bildskärpan och bildljusstyrkan indikerar en oavsiktlig justering. I det här fallet kan givaren automatiskt skicka en varning.
Snabbt byte tack vare USB-minne
Dualis har ett ifm-USB-minne där parametrarna är sparade. Vid byte av enheten kan USB-minnet användas för att snabbt överföra alla inställningar och parametrar som krävs för driften av den nya Dualis. Detta reducerar arbetsbelastningen i hög grad.