Intelligent spänningsförsörjning direkt på fältet
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/0ee8f383b10b924190997ab41562ee0c/-S610/P_FR_WH_W_E200_0203_headimage.jpg)
- Fältmontering reducerar spänningsförluster på grund av långa kablar
- Inget styrskåp krävs tack vare skyddsklass IP 67
- Utgångarna skyddas av elektroniska säkringar
- Justerbar utgångsspänning, strömmen för varje utgång kan ställas in separat
- Status- och diagnoslysdioder
Spänningsförsörjning direkt på fältet
Fler och fler användaren använder styrkomponenter decentraliserat på maskinen istället för i styrskåpet, t.ex. IO-Link-master eller andra fältmoduler. Med klassisk spänningsförsörjning från styrskåpet inträffar kritiska spänningsfall på grund av de höga strömmarna i långa kablar. För att förhindra detta erbjuder ifm en kraftfull spänningsförsörjning som monteras direkt på fältet.
Ytterligare fördelar och kundförmåner
Justerbara utgångar
24 V spänningen i utgångskretsen kan ställas in begränsat via knapparna på spänningsförsörjningen. Den kan ökas något, så att exakt 24 V kommer fram vid den anslutna konsumenten trots spänningsfall på grund av långa matningsledningar. Användaren kan även ställa in utlösningsströmmen för fyra elektroniska säkringar. Detta ger ett maximalt skydd vid kortslutning eller överbelastning i den sekundära kretsen.
Drift och indikering
På frontpanelen har spänningsförsörjningen tre knappar för inställning av ström- och spänningsvärden. En rad med olikfärgade lysdioder ger också en snabb översikt över status och tillåter snabb diagnos vid fel. Den visar strömbelastningen på strömförsörjningsenheten eller de enskilda utgångskretsarna från 0...200 %, inställda ström- och spänningsvärden och vilka säkringar som har löst ut. En återställningsknapp för säkringarna finns för varje utgångskrets.
Högre tillförlitlighet
Elektroniska säkringar detekterar tillförlitligt kortslutningar även med höga ledningsresistanser. På grund av de fyra individuellt säkrade utgångskretsarna, stängs en felaktig krets av och de intakta kretsarna fortsätter att fungera korrekt. Även med höga strömtoppar, som t.ex. vid koppling av kapacitiva laster, är matningen säkerställd.