AS-i-belyst tryckknappsmodul med M12-kontakt
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_asi_000162.png?v=-1266417991)
- Två tryckknappar och två lysdiodutgångar
- Tryckknappar med taktil tryckpunkt som skydd mot oavsiktlig aktivering
- Robust hölje av rostfritt stål med hög skyddsklass
- Snabb och flexibel installation
- Modulen strömförsörjs direkt från AS-i-gränssnittet
Robusthet för fältanvändning
Tack vare ett nytt innovativt hölje erbjuder ifm två nya belysta tryckknappsmoduler. De har två tryckknappar och två typer av lysdiodutgångar. Den höga skyddsklassen innebär att modulerna kan användas på fältet, dvs. nära processen. Det finns inga långa avstånd mellan givare/ställdon och kopplingsskåpet.
Kapacitet på fältet
M12-anslutningstekniken ger en hög grad av tillförlitlighet och flexibilitet vid installation. Båda modulerna strömförsörjs uteslutande via AS-i. Det behövs ingen ytterligare 24 V-spänningskälla. Modulerna installeras via befintliga M4-borrhål.
Inställning
AS-i modulerna adresseras via M12-anslutningen fram. Modulerna kan anslutas till adresseringsenheten med standardanslutningskabeln.
Diagnostik
Felindikatorn på M12-kontakten gör det enkelt att lokalisera ett fel, till exempel om ett kommunikationsfel upptäcks.