Non-stop överföring av digitala givarsignaler via fältbuss
- Digitala inmatningsmoduler för PROFINET, EtherNet/IP och Modbus TCP
- Direktanslutning av givare förenklar nätverksstrukturen
- Integrerad räknarfunktion för att enkelt implementera applikationer med högfrekvensräknare
- Robust hölje som lämpar sig för användning i miljöer med rengörningskrav
Ethernet-moduler för fältapplikationer
De decentraliserade DI-modulerna fungerar som en gateway mellan binära givare och fältbussen. Detta innebär att binära växlingssignaler på fältet kan överföras direkt via fältbussen. Inga ytterligare överföringssystem behövs i fältbusstopologin.
Robusta och permanent tät
ifm-modulerna är det perfekta valet, även i de mest krävande miljöerna: Materialen och produktionsmetoderna är identiska med ifm-kablarna i de beprövade EVC- och EVF-produktserierna. ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.
Fördelar
Utökning av IO-Link-masterfamiljen med moduler för digitala ingångar
Ethernet-modulerna är det perfekta tillskottet till ifm:s IO-Link-masterfamilj. De har samma design, portkonfiguration och standardiserade M12-anslutningar.
Integrerad räknarfunktion för applikationer med högfrekvensräknare
Funktionen för högfrekvensräknare kan aktiveras via PLC:n. Impulserna som sänds av givaren räknas i modulen och sänds cykliskt till PLC:n som ett räknarpaket. Detta säkerställer en exakt räkning som inte påverkas av PLC:ns cykeltid.
Kraftfull spänningsförsörjning
Ethernet-modulerna erbjuder olika anslutningsalternativ för spänningsförsörjningen: en A-kodad M12-kontakt med 1 x 4 A och en L-kodad M12-kontakt med 2 x 16 A. Den sistnämnda kan kedjekopplas till andra moduler i produktfamiljen.