Exakt radarnivåmätning för öppna och slutna tankar

- Nivåmätning med millimeterprecision på upp till tio meter
- Kontaktlös mätprincip: inga felfunktioner på grund av avlagringar eller slitage
- Direkt mätning eller genom icke-metalliska väggar
- Enkel installation och underhållsfri drift
- Fjärrstyrd inställning av givarparametrar och nivåövervakning via anslutning till IT-systemet
Exakt mätning på alla tankar
Radarnivågivaren LW2120 mäter nivåer av flytande medier upp till tio meter exakt och utan blinda fläckar. Den 80 GHz-frekvens som används garanterar stabila och exakta mätresultat, även i närvaro av t.ex. ånga eller kondensat i tanken.
Med antennförlängningen, som finns som tillbehör, kan givaren även användas utanför slutna metalltankar, t.ex. på öppna kar.
Radarmätsystemet kan också tränga igenom icke-metalliska väggar, vilket gör att nivågivaren enkelt kan monteras ovanför plasttankar, t.ex. IBC-behållare.