You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Exakt mätning av tryckluft för effektiv energihantering

Exakt mätning av tryckluft för effektiv energihantering

"Allt-i-ett-givare" sänker kostnader

Tryckluftsmätaren är mycket mångsidig. Tack vare de integrerade givarna för temperatur – och som tillval även för tryck – kan användaren se fyra processvärden (flöde, tryck, temperatur och total förbrukning) på en gång, vilket ger information om systemets energieffektivitet. Förutom inline-versionerna finns även skruvversioner (SD1540, SD1440) för rör med en diameter på 14–254 mm och ett tryck på upp till 50 bar.

Energieffektivitet tack vare läckageövervakning

Den exakta flödesövervakningen gör det möjligt att upptäcka läckage och spara energikostnader. Dessutom möjliggör enhetens höga repeterbarhet en exakt fördelning av tryckluftskostnaderna till respektive produktionslinje samt en optimerad produktkostnadsberäkning.

Grunden för smidig energihantering

Följer EU:s direktiv om energieffektivet DIN EN ISO 50001 som alla medlemsländer har antagit för att uppnå energibesparingar. Kravet för att få energiskattereduktion är att införa ett energihanteringssystem. Genom att kombinera tryckluftsmätaren med regelbundna DAkkS-kalibreringar får man en optimal grund för detta.

Givaren matar ut förbrukningen beroende på rörets diameter.