You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Den nya generationen av vortexgivare

Den nya generationen av vortexgivare

Beprövad och testad princip i ny design

Ny design, förbättrad robusthet och beprövad precision: den nya generationen av vortexsensorer imponerar över hela linjen med sina interna och externa värden, vilket gör flödesmätningen av ultrarent vatten, vattenbaserade medier och glykollösningar enklare än någonsin tidigare.

Tack vare den nya konstruktionen och de nya materialen kunde antalet inre tätningar minimeras: hölje och trubbig kropp är tillverkade i ett stycke, vilket garanterar motståndskraft mot höga tryck och temperaturer.

Mer robusta mot hydrolys, tryck och temperatur

Det material som används kännetecknas av hög hydrolysmotståndskraft, vilket har en positiv effekt på enhetens livslängd. Dessutom är materialet motståndskraftigt mot mikrobiologiska angrepp, vilket minskar risken för legionellautveckling, särskilt i kylvattenkretsar.

Identiska installationsmått

Installationsmåtten motsvarar dem för den befintliga Vortex-generationen, vilket möjliggör en smidig övergång till den nya generationen.

Produkter