Mekatroniska flödesgivare utformade för oljor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-314416780_motor-and-hydraulic-pump.jpg?v=317203550)
Klarar enkelt även de krävande miljöerna i den tunga industrin
Ju tuffare processmiljön är desto högre påfrestningar måste givarna klara av. För sådana förhållanden är den mekatroniska flödesgivaren SB, som är särskilt lämpad för viskösa oljor, det rätta valet.
Den ger den perfekta kombinationen av noggrannhet, flexibilitet och robusthet som krävs inom tung industri eller stålindustrin. Givaren hanterar enkelt höga tryck, temperaturfluktuationer och luftbubblor i mediet.
Hög prestanda
Tack vare användningen av applikationsspecifik mekanik och en komplex justering som utförs under produktionen är SB, liksom alla andra givare i denna serie, konstruerad för maximal precision och minimal svarstid. Även vid varierande temperatur- och viskositetsvärden garanterar den integrerade temperaturkompensationen och den särskilda oljekalibreringen exakta mätresultat.