You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Givare för oljefuktighet håller ett öga på kvaliteten

Givare för oljefuktighet håller ett öga på kvaliteten

Tillståndsbaserad oljehantering

LDH-oljefuktighetsgivaren mäter kontinuerligt oljans relativa fuktighet och temperatur. Detta gör det möjligt för anläggningsoperatörer att utföra tillståndsbaserade ändringar och underhållsåtgärder. Det gör det möjligt att använda mediet med maximal effektivitet och samtidigt undvika anläggningsskador på grund av minskad kylning eller smörjverkan. Korrosion och kavitation som orsakas av fritt vatten kan också förhindras effektivt.

Tack vare G1/2-gängan och den standardiserade M12-kontakten kan LDH-enheten tas i drift enkelt och korrekt, och med IO-Link-tekniken kan data bekvämt användas för IT-baserad tillståndskontroll.

Höljet i rostfritt stål tål permanent de hårdaste förhållandena i driftsmiljön.