Induktiva miniatyrgivare med M8-kontakt
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-418710971_robotic-arms-in-modern-factory.jpg?v=-1185368450)
Applikationer
De induktiva givarna av typ IY/IZ används inom olika industriella områden där utrymmet är begränsat, t.ex. inom verktygsmaskiner, monteringsautomation och elektronikproduktion. De känner av ändlägen för små gripdon och klämmor och kan användas för att exakt övervaka hastigheten på växlar och roterande rörelser.
Längre avkänningsområde för stabila processer
Det längre avkänningsområdet gör det enkelt att placera givarna. Positionsavkänningen är tillförlitlig även vid mekaniska toleranser, vilket förhindrar oavsiktlig omkoppling. Detta ökar processens tillförlitlighet.
Installation
M5-gängan gör det enkelt att skruva fast IY-huset. IZ-huset har en 4 mm slät hylsa och kan fästas exakt och effektivt med hjälp av motsvarande hållare.
Skyddsklass IP67 för krävande miljöförhållanden
Det robusta höljet är speciellt utvecklat för krävande industriella miljöer och ger lång livslängd och tillförlitlighet. Tack vare skyddsklass IP67 garanterar givarna tillförlitliga prestanda även under extrema förhållanden som damm, fukt och vibrationer, vilket förbättrar processtabiliteten och effektiviteten i olika industrisektorer.