Lägesställare med hög precision för industriventiler
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-300559569_stel_pipes.jpg?v=-586684304)
Exakt positionering av ventiler
Lägesställare används för att flytta ventiler och kulventiler exakt till önskat läge, baserat på en signal från styrnivån som anger i vilken grad ventilen ska öppnas i procent.
Lägesställaren som utvecklats av ifm är baserad på den beprövade MVQ-givaren och kompletteras med en ny styrenhet. Den anslutna magnetventilen styrs exakt med hjälp av de algoritmer som är integrerade i MVQ-givaren. Genom styrning av till- och frånluften flyttas ventilen på ett tillförlitligt sätt till önskat läge och hålls där säkert. Lägesställaren ger återkoppling via sina indikatorer och styrsystemet när ventilen har nått önskat läge.
Enheten har flera inlärningslägen för att maximera effektiviteten och underlätta installationen. Dessutom har en självlärande algoritm utvecklats som kontinuerligt övervakar, förbättrar och utökar lägesställarens prestanda.