Konduktivitetsgivare tillverkad av polypropylen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-353762535_water_treatment.jpg?v=1923573720)
För filterinstallationer, fartygsapplikationer och doseringsstationer
LDL400 är polypropylenversionen av ifm:s beprövade induktiva konduktivitetsgivare LDL200. Dess materialegenskaper gör den till det perfekta valet för applikationer där metalliska givare tenderar att korrodera: direkt kontakt med salt omgivningsluft eller andra aggressiva, sura eller alkaliska medier, t.ex. rengöringsmedel, utgör inget problem för LDL400. Mätkanalen har en diameter på åtta millimeter och säkerställer ett optimalt flöde av mediet samtidigt som risken för blockeringar minimeras.
Kontinuerlig temperaturkompenserad mätning
Givaren mäter kontinuerligt konduktiviteten hos ett medium i intervallet 100 till 2 miljoner μS/cm och matar ut detta som ett temperaturkompenserat digitalt eller analogt värde. Dessutom kan den procentuella koncentrationen av NaCl i ultrarent vatten nås acykliskt. Det innebär att LDL400 kan användas universellt i nästan alla tänkbara applikationer för vattenbehandlingr och eftersom den levereras med ett MR-typgodkännande från EU RO MR Group kan LDL400 enkelt integreras i applikationer för fartygsautomation.