PQ Cube-tryckgivare sätter nya standarder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/390859099_high-technology-and-precision-robot-arm.jpg?v=-939505053)
Robust i varje hörn
PQ Cubes robusthet gör den till det perfekta valet för användning på vakuumgripdon och alla andra pneumatiska applikationer . Oavsett om det gäller IP65-höljet, mässingssocklarna eller den beprövat noggranna, damm- och smutståliga mätcellen – allt är utformat för permanent användning i krävande industrimiljöer.
TFT-display: bekväm datavisualisering
Samtidigt har vi inte kompromissat med komforten: På den 1" stora TFT-displayen kan du läsa alla relevanta data och information i tydlig skrift. En installationshandledning på nio språk hjälper dig att konfigurera den.