You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Tillbehör
  3. Svetsadaptrar för tankar

Svetsadaptrar för tankar

Särskilda svetsadaptrar för tankar

Specialadaptrarna utgör en innovativ lösning som gör det möjligt att snabbt och enkelt svetsa i tanken. Alla påkänningar från svetsningen som kan orsakas av flera svetslager och tjockväggiga metaller absorberas i adapterns flexibla övergångsområde.

Kyladaptrar som tillval förenklar och förbättrar svetsresultatet med special- och standardadaptrar och ger ytterligare stabilisering under svetsningen.

Efterbearbetning

För efterbearbetning, i synnerhet för slipning och polering av svetsfogen, måste de skyddsanordningar för slipning som finns för respektive adapter och som är lämpliga för invändig och utvändig bearbetning användas.

Läckagekontroll

Med läckagekontrollsatsen, som finns som tillbehör, kan tätningskanten på den svetsade adaptern kontrolleras för läckage utan att tanken behöver fyllas på på ett tidskrävande sätt. I händelse av läckage görs detta synligt eller hörbart vid läckageporten på svetsadaptern.

Accessories