SU Puresonic ultraljudsgivare
Säkerställ processkvalitet enkelt och permanent
SU Puresonic-ultraljudsgivare detekterar flöden av ledande och icke-ledande medier med hög precision. Vatten, glykolblandningar, kylvätskor, oljor och matoljor detekteras alla med samma tillförlitlighet.
Robust mätrör utan strukturer
Mätröret i SU Puresonic är tillverkat av rostfritt stål och är fritt från mätelement, tätningar och rörliga delar. Detta innebär att fel på grund av skador, läckor eller blockeringar utesluts från början, liksom konstruktionsrelaterade tryckfall.
Lätthanterlig tillståndsövervakning
SU Puresonic är utrustad med IO-Link och en väl synlig statuslysdiod och har allt du behöver för att kontinuerligt övervaka processkvaliteten. På så sätt kan statusen för signalkvaliteten snabbt avläsas både på IT-nivå och ute på fältet. Om den minskar kan detta vara en indikation på ökad partikeldensitet eller avlagringar på rörets innervägg.
Du hittar mer information om SU Puresonic och rapporter om kundupplevelser här.