Bluetooth-mesh-system för enkel eftermontering
Enkel digitalisering i enhetsuppsättningen
Med Bluetooth-mesh-systemet kan du enkelt utvärdera givardata från ditt befintliga system på IT-nivå. Använd den information du får på detta sätt för att öka effektiviteten i ditt system – med betydligt mindre komplexitet i ledningarna.
Upp till 50 givare i ett mesh-nätverk
Från en basstation, som är gränssnittet för dubbelriktad kommunikation med IT-nivån, kommunicerar upp till 50 Bluetooth-adaptrar med varandra i krypterad form. Även datapaket från de mest avlägsna givarna överförs på ett säkert sätt trådlöst till basstationen via det mesh-nätverk som bildas och som kan omfatta hela systemet. Adaptrarna kan skruvas fast direkt på givaren och förses med ström via den befintliga kabeln. Beroende på lokala förhållanden kan mesh-noderna vara upp till 20 meter från varandra, vilket gör systemet lämpligt för stora installationer.