• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Exakt mätning av avstånd till metalliska ytor

Prisvärt alternativ till dyra mätsystem

Många industriella applikationer kräver noggrann detektering av avstånd till metallytor, t.ex. plåtdetektering inom fordonsindustrin eller avstånd vid kvarnar inom livsmedelssektorn. I dessa applikationer är de nya avståndsgivarna ett billigt och kraftfullt alternativ till dyra mätsystem.

Exakt avståndsdetektering

Med hjälp av en induktiv och därmed beröringsfri detekteringsprincip registrerar dessa givare avstånd i mikrometerområdet och tillhandahåller dem som avståndsvärden via IO-Link. Metalltypen har ingen inverkan på det uppmätta värdet. Endast målets formfaktor påverkar det möjliga mätområdet och givarens noggrannhet. Givaren är fabrikskalibrerad och klar för omedelbar användning. Tack vare enpunktskalibrering eller den ännu mer exakta trepunktskalibreringen garanterar IO-Link hög noggrannhet även vid avvikande målformfaktorer.

Robust konstruktion

Givarna finns i 60 mm långa M8-, M12-, M18- eller M30-hölje av industristandard för infälld eller icke infälld montering. Dessutom är givarna magnetfältsresistenta och har en gängad hylsa i rostfritt stål. Som ett resultat av detta har de en hög skyddsgrad på upp till IP69K och kan enkelt användas i krävande miljöer.