• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Felsäkra induktiva givare för industriella och mobila applikationer

Robust säkerhet

Felsäkra givare skyddar både människa och maskin. Hittills är ifm den enda leverantören som tillhandahåller felsäkra induktiva givare i ett robust metallhölje för att säkerställa maximal tillförlitlighet även under extrema förhållanden. Höljet helt i metall ger optimalt skydd mot permanent fukt. Dessutom är givarna väl skyddade mot stöt- och vibrationsbelastningar som är särskilt vanliga i mobila maskiner. Tack vare det utökade temperaturområdet på -40 till 85 °C kan de användas i isande kyla och sommarvärme, inomhus och utomhus på fordon och maskiner.

Applikationer

Typiska applikationer för felsäkra givare kan vara service- eller inspektionsluckor, där de säkerställer att maskinen inte kan starta förrän luckan är stängd. På mobila maskiner som mobilkranar eller skyliftar övervakar säkerhetsgivare ofta stödbenen som är utfällda för att förhindra att fordonet tippar.