You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Industriell kommunikation
  3. I/O-moduler utan interaktion för IO-Link

I/O-moduler utan interaktion för IO-Link

Digitala och analoga portar för IO-Link

Med sina IO-Link-mastrar erbjuder ifm en idealisk lösning för registrering av givarsignaler direkt i maskinen utan användning av ett kontrollskåp.

En maskinstyrenhet måste dock även kunna registrera digitala och analoga signaler och styra elektriska ställdon utöver IO-Link-informationen. I/O-modulerna för IO-Link erbjuder just dessa funktioner, vilket gör dem till en perfekt förlängning av IO-Link-mastrarna.

För säkerhetsrelaterade applikationer

En särskild svårighet är att i vissa applikationer måste ställdonens (UA) spänning stängas av på ett säkerhetsrelaterat sätt.

Modulerna har utvecklats så att de kan användas i relevanta säkerhetsrelaterade applikationer upp till PL d (kategori 3) utan interaktion.

Avstängning utan interaktion

Med klassisk säkerhetsteknik bryts spänningsmatningen till farliga ställdon (UA) centralt via ett säkerhetsrelä.

I moderna, decentraliserade fältbussystem styrs dock ställdonen via "icke-säkra" utgångar från I/O-moduler, medan spänningsmatningen till dessa I/O-moduler i allt högre grad stängs av centralt via ett uppströms säkerhetsrelä eller en säkerhetsstyrenhet.

Ett dilemma här är att ett fel teoretiskt sett skulle kunna uppstå i de osäkra I/O-modulerna, vilket skulle leda till att utgången fortsätter att matas av US trots att UA har stängts av. Av denna anledning har modulerna omkonstruerats och byggts på ett sådant sätt att detta teoretiska fel utesluts.

Många konkurrenter talar om "passiv säkerhet" i detta sammanhang. Termen är dock missvisande eftersom den antyder att det rör sig om en säkerhetsanordning. Det är därför vi uttryckligen hänvisar till "icke-interaktion" och "uteslutning av fel".