You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Kemiskt resistenta kapacitiva givare

Kemiskt resistenta kapacitiva givare

Perfekt inställning av kopplingspunkt

De nya kapacitiva givarna imponerar med sina enastående tekniska data och det innovativa, patenterade ifm-visualiseringskonceptet. Givarens LED-indikering gör det möjligt att justera kopplingspunkten perfekt efter användningsförhållandena. Kopplingspunkten är alltid i mitten av displayen, gröna lysdioder på båda sidor visar tillförlitligheten. Avlagringar och materialförändringar syns direkt så att kopplingspunkten enkelt och exakt kan justeras med hjälp av en potentiometer eller IO-Link.

Kemiskt beständiga

Det robusta och kemiskt resistenta PP-höljet är särskilt utformat för att hålla i områden med syror och alkalier. Detta gör givaren särskilt hållbar och tillförlitlig, även i krävande industriella miljöer, och den används vanligtvis inom halvledar-, solcells- och kemiindustrin.

Undvik produktionsavbrott

IO-Link-processvärdet ger information om installation och eventuella avlagringar, ökar produktionssäkerheten och förhindrar stillestånd, vilket sparar kostnader och säkerställer smidig drift.

Risken för fel eller driftstopp minimeras genom att hotande fel upptäcks och undviks i god tid. Den intuitiva LED-displayen underlättar processjusteringar och gör det enkelt för användaren att justera kopplingspunkterna.