Felsäkra induktiva givare för livsmedelsindustrin
Säkerhet i metall
Hittills är ifm den enda leverantör som tillhandahåller felsäkra induktiva givare i ett robust metallhölje för att säkerställa maximal säkerhet även under extrema förhållanden. Höljet helt i metall ger optimalt skydd mot permanent fukt. Tack vare det utökade temperaturområdet på -25 till 100 °C är givarna idealiska för applikationer inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Applikationer
Typiska applikationer för felsäkra givare är på service- eller inspektionsluckor på tankar eller silos, där de säkerställer att processer inte kan starta förrän luckorna är stängda för att eliminera alla risker för personer och maskiner. Höljet helt i metall visar alla sina fördelar på ventiler eller ventilgrenrör som ofta rengörs, eftersom det enkelt kan motstå permanent fukt eller väta. Dessa felsäkra givare är också idealiska för övervakning av höghastighetsdörrar i kylrum.