You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Ultraljudsgivare helt i metall för tuffa miljöer

Ultraljudsgivare helt i metall för tuffa miljöer

Nivåövervakning i varje applikation

Oavsett om det rör sig om tankar eller silon, vätskor, bulkmaterial eller individuella föremål: Den universella nivå- och avståndsmätningen med ultraljud är pålitlig och exakt. Även om det inte finns en direkt kontakt med mediet, kan likväl aggressiva ångor och rök allvarligt påverka givarens funktion och livslängd. Men tack vare ifm:s nya ultraljudsgivare helt i metall tillhör dessa risker det förflutna. Från membranen till anslutningskontakten är givaren komplett inkapslad i hållfast och högvärdigt rostfritt stål. Således är det resistent mot yttre påverkan och drar nytta av en förlängd livslängd. Detta gör den idealisk för användning inom livsmedelsindustrin och andra hygieniska applikationer.

IO-Link ingår

Med hjälp av IO-Link-kommunikationen kan avståndvärden sändas digitalt eller mätområdet ställas in. Tack vare återkopplingen avseende ekots kvalitet kan givarens inriktning optimeras under installationen och den funktionella pålitligheten kan övervakas kontinuerligt.

Produkter