You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Hygienisk flödesmätare med IO-Link

Hygienisk flödesmätare med IO-Link

Inga fler blinda fläckar i den digitala processen

Den magnetinduktiva SM Foodmag-flödesmätaren tar flödesmätningen av flytande och krämiga livsmedel till en ny nivå. Givaren är utrustad med IO-Link och är den första i sitt slag som möjliggör digital dataöverföring från processen, vilket eliminerar den sista blinda fläcken i den digitaliserade, transparenta produktionsprocessen. På plats ger själva displayen och den runtom synliga statuslysdioden information om aktuell status. Givarversionen utan display kan användas för installationssituationer där ingen visualisering av processvärdena krävs.

Mäter det som är viktigt

Givaren känner av aktuell flödeshastighet, total volym och flödesriktning samt närvaron av mediet (vilket ofta kallas tomrörsdetektering). Den överför också konduktivitet och temperatur till styrsystemet och IT-nivån. Detta kan minska behovet av ytterligare mätpunkter i systemet.

Bekvämlighet, tydlighet, säkerhet

Integreringen av SM Foodmag sköter sig nästan själv. I kombination med våra patenterade kablar säkerställer M12-standardanslutningen en snabb, vattentät och felfri anslutning till datainfrastrukturen. Standardiserade installationsmått och ett flexibelt urval av tätningar och processadaptrar gör det enkelt att integrera den i befintliga system.

Den appbaserade menystrukturen och den guidade installationen gör parameterinställningen mycket enkel. Lokalt och digitalt ger SM Foodmag maximal synlighet inuti röret – för ökad processäkerhet.

Produkter