You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Industriell kommunikation
  3. I/O-moduler för PROFINET och EtherNet/IP

I/O-moduler för PROFINET och EtherNet/IP

Ethernet-moduler för fältapplikationer

De decentraliserade IO-modulerna fungerar som en gateway mellan binära givare/ställdon och fältbussen. Detta innebär att binära in- och utsignaler på fältet kan överföras direkt via fältbussen. Inga ytterligare överföringssystem behövs i fältbusstopologin.

Robusta och permanent tät

I kombination med ifm:s anslutningsteknik ecolink är ifm-modulerna det perfekta valet, även för de mest krävande applikationerna . Materialen och produktionsmetoderna är identiska med ifm-kablarna i de beprövade EVC- och EVF-produktserierna. ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.

Utbyggnad med digitala in-/utgångsmoduler

De nya Ethernet-modulerna är det perfekta komplementet till ifm:s IO-Link-masterfamilj. De har samma design, portkonfiguration och standardiserade M12-anslutningar. De övre fyra utgångsportarna tillåter en utgångsström på upp till 3,6 A, medan de nedre fyra portarna möjliggör anslutning av givare.

Integrerad räknefunktion

Givarpulserna räknas i modulen och överförs cykliskt till PLC:n som ett räknarpaket. Detta ger en exakt räkning som inte påverkas av styrenhetens cykeltid. Direkt styrning av utgångarna med olika kopplingslogik möjliggörs därmed.

Kraftfull spänningsförsörjning

För strömförsörjning har PerformanceLine-modulerna L-kodade M12-anslutningar med 2 x 16 A. Detta möjliggör kedjekoppling. StandardLine-modulerna har A-kodade M12-anslutningar med 3,9 A (US) och 4 A (UA).

Produkter