Hoppa till huvudinnehållet
You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Nivågivare

Nivåmätning och utvärdering av denna spelar en viktig roll vid processautomation. Vad händer om en tank svämmar över eller är tom?

Nivåapplikationer kan lösas med en rad olika tekniker. Här hittar du den som är bäst för din applikation.

Den optimala lösningen för varje behov.
  Teknologi Användningsområden Typ av givare Max. mätområde [cm] Analogutgång Kopplingsutgång Godkännanden Mer information
Impedansspektroskopi
i kontakt med mediet
Alternativ
till stämgafflar
Undertryckning av avlagringar
och skum
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Applikationer med gränsnivå
Kapacitiv
i kontakt med mediet
För överfyllnadsskydd
och läckageövervakning
LI - - + WHG*
Kapacitiv
kontaktlös
För detektering
genom tankväggar av
icke-metall
KG, KI, KQ 25 - +  
Kapacitiv
i kontakt med mediet
För applikationer
på hydraul- och
kylmedelstankar
LK, LT 73 + + WHG* Applikationer för kontinuerlig nivå
Radarmätning
i kontakt med mediet
För industriella och
hygieniska applikationer
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Hydrostatik
i kontakt med mediet
För industriella och
hygieniska applikationer på
tankar och fritt flödande
vattenvägar
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ultraljud
kontaktlös
För långa avstånd: och
komplicerade ytor
UGT, UIT 800 + +  
Fotoelektrisk
kontaktlös
För långa avstånd
Vinkeloberoende
mätning med
fokuserad ljuspunkt
O1D 980 + +  
Fotoelektrisk 3D
kontaktlös
För bulkgods
För fullständighets-
övervakning
O3D 800 + +  
Radar
kontaktlös
För industriella och
hygieniska applikationer
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
*Tyska federala vattenlagen