- Översikt över nivågivare
- Produktinnovationer
Radarnivågivare: snabb och exakt upp till 10 m
Problemfri nivåövervakning i tankar
Den nya radarnivågivaren LW2720 sätter nya standarder för hastighet och precision. Redan installationen genomförs i rekordtid: en standard-M12-kabel, snabb parameterinställning med IO-Link och ett stort urval av adaptrar möjliggör enkel och anpassad start "out of the box".
När LW2720-givaren används i tankar som kan vara så höga som tio meter ger den till exempel exakt nivåavkänning även i närvaro av omrörare eller spraykulor. Den påverkas inte heller av ändrade medieegenskaper. En påfyllning eller tömning av tankar i hög hastighet registreras också av radargivaren tack vare 80 GHz-tekniken – snabbt, med hög precision och utan blinda zoner.
LW27 i detalj
Produktfördelar
80 GHz-tekniken möjliggör fokuserad och exakt nivåmätning, även i trånga utrymmen.
M12-anslutningstekniken med förhandsdragning minskar inte bara risken för felaktig kabeldragning. Endast ett värde krävs för parameterinställningen, vilket också gör installationen snabb och enkel. Parametrarna kan också ställas in bekvämt via vår kostnadsfria app moneo|blue och Bluetooth-adaptern EIO330.
Den beröringsfria mätprincipen förhindrar driftstörningar som beror på vidhäftning av media eller skador från omrörare. Processförhållanden som densitet, viskositet, temperatur, tryck och pH påverkar inte heller mätningen.
Störande strukturer (rörledningar, omrörare, spraykulor o.s.v.) ignoreras automatiskt av den intelligenta algoritmen, vilket minimerar parameterinställningen och säkerställer en pålitlig och problemfri nivåmätning.
Optimal och långvarig hållbarhet för att klara även regelbundna rengöringsprocesser. Inget slitage orsakat av bräckliga tätningar. Certifierad för användning i hygieniska miljöer med skyddsklass IP66/68 och IP69K.
Applikationer
Systemanslutning
Mervärde tack vare IO-Link
- Förlustfri dataöverföring
Digital överföring av nivåmätvärdet - Koppla in och använd direkt
Radargivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link – endast en parameter behöver ställas in. Parameterinställningen kan också göras snabbt och enkelt via smartphone med hjälp av vår kostnadsfria app moneo|blue och Bluetooth-adaptern EIO330. - Fjärrunderhåll
Fjärrunderhåll och parameterinställning via etablerade fältbussystem med IO-Link.
• Inga påbyggnader behövs
• Kostnadsbesparingar och ökad säkerhet