- Radarteknik
- Radaravståndsgivare
Radargivare mäter avstånd, position och hastighet, även vid dålig sikt
Pålitlig detektering i tuffa miljöer
Oavsett om det är regn, snö, hård vind, damm eller extrema temperaturer: radargivaren detekterar objekt exakt och tillförlitligt under alla dessa förhållanden. Detta säkerställs både av den robusta radartekniken och av de olika driftlägena med vilka givaren kan anpassas exakt till respektive tillämpning samt av den höga motståndskraften mot stötar och vibrationer.
Tillförlitlig detektering, även vid dålig sikt
Idealisk för krävande miljöer och utomhustillämpningar tack vare väderoberoende detektering och ett stort temperaturområde
Olika driftlägen möjliggör långa räckvidder eller en exakt upplösning i millimeterområdet
Intuitiv konfiguration samt tydlig visualisering av mätdata på IT-nivå med hjälp av ifm Vision Assistant eller ifm moneo
Två olika frekvensområden möjliggör användning i många delar av världen
Övervakning av transportband
Beröringsfri, samtidig detektering av lasthöjd och hastighet på ett transportband
Fordonspositionering
Detektering av fordon i biltvättar eller under dockning vid lastnings- och lossningsramper
Avståndskontroll och höjdmätning
Tillförlitlig mätning av avstånd till mark och gröda även i dammiga miljöer
Omgivningsövervakning och kollisionsvarning
Tidig detektering av hinder i omgivningen kring ett fordon i rörelse och hjälp till föraren att övervaka områden med dålig sikt
Smart passerkontroll
Automatisk öppning och stängning av grindar och bommar med maskering av korsande trafik
R1D-radaravståndsgivare
Radaravståndsgivare arbetar med en fokuserad radarstråle. Detta gör det möjligt att upptäcka objekt vars reflektionsegenskaper är dåliga.
R2D radarområdesgivare
Radarområdesgivare har en bred öppningsvinkel och lämpar sig för övervakning av stora områden. Den individuella inställningen av synfältet möjliggör specialanpassade lösningar även för smala områden.
- Utmatning av flera mätvärden
Samtidig, beröringsfri detektering av objektavstånd, hastighet och rörelseriktning - Snabbt klart för användning
Intuitiv installation och kontinuerlig utmatning av mätdata - Förbättrad systemtillgänglighet
Tillståndsövervakning av givarens orientering tack vare utmatning av lutningsvärden.
Datalagringsfunktionen möjliggör dessutom snabba och smidiga enhetsbyten utan ny parameterinställning.
Radaravståndsgivare | Radarområdesgivare | ||
---|---|---|---|
Typ | R1D Distance | R2D 3D Distance | R2D 3D Area |
Detektering av avstånd | |||
Detektering av hastighet | |||
Detektering av lutning | |||
Justerbart detekteringsfält | Endast avstånd | 3D-detekteringsfält justerbart (x, y, z) |
3D-detekteringsfält justerbart (x, y, z) |
Positionskoordinater | Radiellt avstånd | Position x, y, z | Position x, y |
Objektlista | |||
Utgångar | IO-Link kopplingsutgångar 4–20 mA, 0–10 V CAN |
IO-Link kopplingsutgångar 4–20 mA, 0–10 V CAN |
IO-Link kopplingsutgångar CAN |