- Vibrationsgivare med IO-Link
- Integrering
Integrering av VVB i befintliga system
Sömlös integrering tack vare IO-Link
Tack vare IO-Link, industrianpassat maskinskydd som kan integreras direkt i din befintliga kontrollplattform. Fältkompatibla IO-Link-master överför intelligenta data till styrenheterna och till IT- system på högre nivå. Dessa intelligenta data består av aktuella processvärden, men även av parameterdata (identifiering av mätpunkt, kopplingspunkter, filter,enheter, etc.) och av diagnostiska data (självtest, maskinens drifttimmar, givarens drifttimmar, enhetsstatus eller händelseräknare).
Underhåll i realtid med VVB och IIoT-plattformen ifm moneo
Med sin IIoT-plattform moneo, i synnerhet med moneo RTM, erbjuder ifm en programvara för tillståndsövervakning som är kraftfull och färdig att använda direkt. moneo RTM kan användas för att implementera helt anpassningsbara instrumentpaneler för omfattande anläggningsövervakning och presentation av alla viktiga processdata.
Vid skada skickas ett larmmeddelande direkt till användaren. Detta gör det möjligt att kunna reagera snabbt och undvika ett eventuellt kritiskt fel.
Med tillägget RTM Advanced Vibration Analysis kan rådataposterna för VVB-givaren (BLOB), utlöst av moneo RTM visualiseras i tidsdomänen och skadans grundorsak kan diagnostiseras.
Fler integreringsexempel
Vibrationsgivare
För integrering i industriella utrustningar med kopplingsutgångar för indikering eller simpel kontroll
- 2 kopplingsutgångar (kan stängas av), binär information PÅ, AV (ON, OFF)
Möjliga karakteristiska värden för kopplingsutgångarna:
- accelerationstopp (a-Peak)
- genomsnittlig vibrationshastighet (v-RMS)
- genomsnittlig vibrationsacceleration (a-RMS)
- toppfaktor
- yttemperatur
Nätverksintegrering via IO-Link
För integrering i befintliga:
- kontrollnätverk (fältbuss)
- IT-nätverk (Ethernet)
- molnapplikationer (Ethernet, MQTT, JSON)
Överföring av:
- processvärden (a-Peak, v-RMS,…)
- diagnostiska värden (t.ex. enhetens status, självtest, maskinens drifttimmar)
- händelsedata (t.ex. händelsehistorik, händelseräknare)
- parameterdata (t.ex. filter, kopplingspunkter)
Integrering av VVB med IO-Link i din PLC
Integrering i din PLC via vanliga fältbussar:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Som valalternativ kan data även överföras till varje SCADA, MES eller företagsstyrsystem.
Överföring av:
- maskinens tillstånd som tillståndsvärde (= processvärden)
- larmsignaler
- räknarsignaler (beräkning av komponenters livstid)
- maskinens drifttid baserad på vibrationer
- rådata (BLOB)
Fjärrstyrd övervakning med VVB och io-key
- Snabb integrering vid avlägset belägna mätpunkter – plug & play – från givare till moln
- Inled förebyggande åtgärder genom central övervakning i molnet
- Minimalt ledningsnät och trådlös kommunikation via det mobila nätverket
Vibrationsövervakning via smartphone och IO-Link Bluetooth plug
- Snabb och enkel inställning
- Visualisering av karakteristiska värden på din mobila enhet med moneoblue-appen
- VVB-parameterinställning och övervakning direkt framför din maskin i realtid