- Vibrationsgivare med IO-Link
- Produktvarianter och starterkit
Starta din vibrationsanalys
Det rätta valet för ditt användningsområde
VVB001 är universellt parametriserad. Justera parametrarna till din applikation via IO-Link.
Beroende på maskinens typ och hastighet, kan förkonfigurerade versioner i VVB-serien användas:
Tillståndsövervakning med IO-Link – starterkit
Starterkitet används för tillståndsövervakning av motorer för fläktar, pumpar och andra enklare maskiner. Det innehåller alla nödvändiga komponenter för ett förmånligt pris, det är lätt att implementera och skyddar din maskin mot skador.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vvb/ifm-zz0809-overview.png?v=1699253728)
Fördelar med starterkitet
- Automatisera tillståndsövervakningen för din maskin med indikatorer i realtid för slag, utmattning, friktion och temperatur
- Registrering av maskinens aktuella löptid med hjälp av det karakteristiska vibrationsvärdet v-RMS
- Sömlös integrering direkt i industriella ethernetsystem via IO-Link
- Utnyttja ditt befintliga kontrollnätverk för processtyrning och underhåll i realtid
- Det krävs inga apparatskåp eller omfattande kabeldragningar