- Cylindergivare
- Givare för hydrauliska cylindrar
Givare för hydrauliska cylindrar
De tryckbeständiga positionssensorerna används vanligtvis för att upptäcka kolven på hydrauliska cylindrar. De upptäcker endast ferromagnetiska metaller. Förutom att användas som gränslägesbrytare i hydrauliska cylindrar används givarna även på andra hydrauliska komponenter, t.ex. ventiler och pumpar.
Det helmetalliska höljet i ett stycke av högkvalitativt rostfritt stål är motståndskraftigt mot tryckspikar på upp till 1 000 bar (sprängningstryck) och klarar upp till 10 miljoner tryckcykler. Ett brett arbetstemperaturområde och en hög skyddsklass gör det möjligt att använda givarna i extremt tuffa industriella miljöer.
Särskilt robusta givare i rostfritt stål
För de höga kraven på givarna i hydrauliska cylinderapplikationer erbjuder ifm electronic en skräddarsydd intern utveckling.
Givaren är tillverkad av ett hölje av rostfritt stål i ett stycke. På så sätt kan tryckkraven på upp till 500 bar driftstryck uppfyllas permanent. Dessutom klarar det robusta givarhöljet topptryck och sprängningstryck som förekommer i sådana applikationer. Givarna i MFH-serien är förseglade med en O-ring och en stödring. På givarna i M9H-serien är O-ringen infogad radialt och ger ett extra mekaniskt stopp under monteringen.
Givaren känner av ändläget på hydrauliska cylindrar i mobila maskiner eller i formningsteknik. Vanligtvis skannas här ett steg mellan kolvstången och kolven. Funktionsprincipen känner endast av ferromagnetiska metaller (stål). I själva givaren finns en elektronisk magnetoresistiv mätcell (MR-cell) som känner av det permanenta magnetfältet i givarens närhet. Denna MR-cell befinner sig alltså i ett permanent magnetfält. Eftersom höljet i rostfritt stål inte påverkar magnetfältet är det endast kolvstångens ferromagnetiska metall som upptäcks. På så sätt kan en ferromagnetisk metall approximeras och det inre fältet ändras på ett sådant sätt att elektroniken i efterföljande led genererar en motsvarande omkopplingssignal.
Givarserie | Utgångar | Anslutning | Egenskaper |
---|---|---|---|
Sensorer för hydrauliska cylindrar |
|
|
|