- Cylindergivare
- Givare för pneumatiska cylindrar
Givare för pneumatiska cylindrar
Cylindergivare används för att upptäcka läget för kolvarna i pneumatiska cylindrar. De monteras direkt på cylindern. Ringmagneten som är fäst vid kolven upptäcks genom en vägg av icke-magnetiserbart material (t.ex. aluminium, mässing eller rostfritt stål). De kan monteras direkt på cylindrar med T- och C-spår och även på cylindrar med runda, dragstänger, profilrör eller trapezoidala spår med hjälp av en anpassning.
Ingen anpassning krävs
Anpassning krävs
Cylindrar med T-spår
T-spåret är det mest använda spåret i pneumatiska cylindrar. Vanligtvis krävs inga tillbehör för att montera ifm:s cylindergivare med T-spår. Givarna kan helt enkelt skjutas in i spåret och fästas med fästklämman.
Cylindergivarna kan monteras utan tillbehör i en T-spår med en bredd på 3,0-5,7 mm. Den effektiva höjden på klämman bör vara mellan 3,0 och 4,5 mm.
Cylinder | Tvärsektion | Typiska tillverkare |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo ADN Festo DSBC Festo AEVC SMC CP95 |
C-spårscylindrar
C-spåret är särskilt utbrett i den asiatiska regionen. Vanligtvis behövs inga tillbehör för att montera ifm C-spåriga cylindergivare. Givarna kan helt enkelt skjutas in i spåret och fästas med fästklämman.
Givarna i C-slot kan också monteras i ett T-slot med hjälp av T-slot adaptern E11928.
Cylindergivarna kan monteras utan tillbehör i en C-spår med en bredd på 3,0-3,3 mm. Den effektiva höjden på klämman bör vara mellan 3,0 och 4,0 mm.
Cylinder | Tvärsektion | Typiska tillverkare |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo ADN-S SMC CP96 SMC C55 SMC CQ2 |
Integrerade profil- eller dragstångscylindrar
Strukturen för profil- eller dragstångscylindrar är i princip likadan. Om det inte finns något ytterligare spår på den pneumatiska cylindern krävs tillbehör för att montera cylindergivaren. De tillbehör som erbjuds är skräddarsydda för ifms T-slot-sensorer. Monteringstillbehören måste väljas i enlighet med klämbredden.
Cylinder | Tvärsektion | Typiska tillverkare |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo SMC C96 |
Clean line cylinder
Clean line cylindrar med ren linje har varken en fästspalt eller ett fästelement som t.ex. en dragstång. Därför krävs ytterligare tillbehör för anpassning av cylindergivaren med T-spår. Detta varierar beroende på kolvens diameter och materialet.
Cylinder | Tvärsektion | Typiska tillverkare |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo DSNU SMC C85 |
Cylinder med trapetsformat spår
Det trapezoidala spåret eller svartsvansspåret är vanligtvis bredare än en konventionell T-spår. Tillbehör behövs därför för att montera cylindergivaren i T-spåret. Detta skiljer sig åt beroende på bredden på cylinderspåret.
Cylinder | Tvärsektion | Typiska tillverkare |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo DSNU SMC C85 |
Tillverkarspecifik cylinderplats
Förutom de cylindertyper som vanligtvis används på marknaden finns det alltid tillverkarspecifika cylinderplatser. Det finns skräddarsydda adaptrar för installation av cylindergivare med T-spår på dessa cylindrar.
Välj din applikation
Applikation | Fördelar | Till produkterna |
---|---|---|
Svetsning |
|
Användning vid svetsning |
Högtrycksrengöring |
|
Användning i våta områden |
Användning i farliga områden |
|
Atex II 1 D / G |
|
Atex II 3 D | |
|
Atex II 3 G |