Permanent och mer effektiv filtrering av vatten
![VSEP-filteranläggning från New Logic Research i en konstruktionshall VSEP-filteranläggning från New Logic Research i en konstruktionshall](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-01-16-9.jpg?v=-836738535)
New Logic Research förlitar sig på vibrationer och ifm för sin VSEP-teknik
Filtrering är det enklaste sättet att separera fasta ämnen från en vätska. I princip är allt som behövs ett filter – vanligtvis ett membran inom industrin – och tryck för att pressa blandningen mot membranytan. Storleken på porerna i membranet avgör vilka fasta ämnen i vätskan som hålls kvar av membranet. Problemet: Med tiden smutsar dessa fasta partiklar ned och täpper till porerna, vilket hindrar vätska från att passera. Det är då hög tid att byta ut membranet.
Vibrationer förhindrar nedsmutsning av membranet
Grundarna av New Logic Research insåg också att detta ibland är en ganska dyr hantering. Med VSEP (Vibratory Shear Enhanced Processing) erbjuder de en filtreringsteknik som, enligt företaget, avsevärt ökar membranets livslängd och även möjliggör upp till tio gånger högre filtreringsgrader.
Chip Johnson, COO på New Logic Research, förklarar: "Som namnet antyder använder vi vibrationer, som specifikt appliceras på membranet, under filtreringsprocessen. Detta bidrar till att hålla membranytan renare och säkerställer att cyklerna mellan rengöring eller utbyte av ett membran är betydligt längre än för konkurrerande filtreringstekniker. Samtidigt uppnår vi en extremt hög genomströmningsnivå med lägre energiförbrukning."
Överblick över alla relevanta systemvärden
För att säkerställa att filtreringsprocessen går så effektivt som möjligt förlitar sig New Logic Research i dag på många ifm-givare för att permanent övervaka parametrarna vibration, flödeshastighet, tryck, temperatur och vattnets ledningsförmåga som indikatorer på filtreringskvaliteten. "I början levererade vi filtreringssystem utan omfattande givarteknik till våra kunder, som sedan ansvarade för driften av dem. Men vi insåg snart att vårt system bara kan uppnå önskad och förväntad effektivitet och livslängd om det hanteras korrekt, och att korrekt hantering är intimt förknippad med specifika kunskaper som vi inte alltid kan förvänta oss att kunderna har. Därför bestämde vi oss för att erbjuda filtrering som en tjänst", säger Chip Johnson.
![Filtreringsdel i en VSEP-anläggning Filtreringsdel i en VSEP-anläggning](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-04-3-2.jpg?v=-836762090)
![Styrskåp med inbyggd IO-Link-teknik Styrskåp med inbyggd IO-Link-teknik](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-05-3-2.jpg?v=-836750062)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-02-3-2.jpg?v=-836735780)
Bild 1: Hjärtat i det övergripande systemet: Filtreringssystemet tillsammans med den 20 hk-motor som genererar vibrationerna i membranet.
Bild 2: Mer tydlighet i styrskåpet: Tack vare IO-Link minskar antalet inkommande kablar avsevärt.
Bild 3: M12-standardanslutningen säkerställer felfri kabeldragning.
Automatisering skapar maximal effektivitet
Sedan företaget ändrade sin strategi övervakas nu relevanta värden av givare – vilket ger en rad fördelar för både kunder och New Logic Research: "Tack vare fullskalig automation och kontinuerlig övervakning av filtreringssystemet kan vi alltid få en tydlig bild av systemets tillstånd för oss själva och våra kunder. På så sätt förhindrar vi att de dyra membranen utsätts för alltför stora påfrestningar. I de flesta fall kan vi utföra de regelbundna systemkontrollerna på distans – vilket sparar mycket tid och pengar för oss och våra kunder, eftersom våra experter bara behöver vara på plats om det är en akut situation", säger Johnson.
![Del av filtreringsanläggning med installerad automationsteknik Del av filtreringsanläggning med installerad automationsteknik](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-01-2-3.jpg?v=-836733032)
IO-Link-mastrarna tar emot data från givarna på ett decentraliserat sätt och skickar dem vidare som ett samlat paket. Detta minskar antalet kabelvägar, sparar tid och eliminerar felkällor.
Pålitlig givare ger ett bestående intryck
Att New Logic Research främst förlitar sig på ifm för övervakning och styrning av sina filtreringssystem har att göra med Johnsons första erfarenhet av en tryckgivare från automationsspecialisten: "Jag minns inte exakt när jag först kom i kontakt med ifm", säger Johnson. "Vad jag däremot minns mycket tydligt är att den första tryckgivaren jag köpte från ifm var helt enkelt oförstörbar. Den bara fortsatte att arbeta – jag skulle inte bli förvånad om den fortfarande är i full gång i något system någonstans. Denna nivå av tillförlitlighet, detta utmärkta förhållande mellan pris och prestanda, övertygade snabbt oss alla på New Logic Research. Och eftersom ifm erbjuder ett brett utbud av givare som vi faktiskt kan använda är företaget vårt förstahandsval i dessa fall."
IO-Link-infrastruktur snabbar upp kabeldragningen
Förutom givartekniken förlitar sig New Logic Research också på ifm:s IO-Link-utbud.
Teknikchefen Matt Ayers beskriver fördelarna med systemet: "Tack vare IO-Link-mastrarna och M12-standardkablarna har vi kunnat snabba upp kabeldragningen för våra filtreringssystem avsevärt. I stället för att behöva märka hundratals meter kablar, dra dem genom systemet till den centrala styrenheten och se till att alla är korrekt anslutna, kan vi nu ansluta givarna till mastrarna på ett decentraliserat sätt. Och tack vare M12-standardanslutningen sker detta utan fel och utan att man hela tiden behöver tänka på vad man gör. Det som tidigare tog oss några veckor att genomföra kan nu genomföras på bara några dagar. Detta ger en avsevärd tidsbuffert, särskilt i högbelastningsfasen strax före leverans till våra kunder."
Separera det dyrbara från det värdefulla
Kunder som förlitar sig på New Logic Researchs filtreringssystem är t.ex. gruvoperatörer och tillverkare av katalysatorer för fordonsmarknaden. "Skälen till att våra kunder väljer våra system är desamma, oavsett vilken bransch de kommer ifrån. De vill separera vatten från värdefulla fasta ämnen så effektivt som möjligt för att kunna använda dem antingen för första gången eller igen. Andra kunder använder våra system för att behandla sitt industriella processvatten innan det återförs till det vanliga kretsloppet. Ju mer effektivt våra kunder uppnår sina mål, desto mer attraktiv blir vår filtreringsmetod. Och desto mer vatten av tillräcklig kvalitet återförs till det globala kretsloppet. I många fall skiljer vi alltså det dyrbara från det värdefulla. Vatten är på väg att bli den nya oljan, och det enda som kan göras i dag och i framtiden är att bevara så mycket som möjligt av denna alltmer sällsynta resurs. Och vi vill bidra till detta med våra lösningar."
Slutsats
Med hjälp av ifm:s tillförlitliga givare kan New Logic Research erbjuda sina kunder en helhetstjänst som består av effektiv filtrering och tillståndsövervakning. Och IO-Link tar effektiviteten till nästa nivå genom att möjliggöra automatisering. Tack vare snabb, garanterat felfri kabeldragning.