- 3D-smartgivare O3M
- Produktval
O3M intelligent 3D-givare - produkturval
Beskrivning | Aperturvinkel (°) | Beställningsnr | Lämpligt belysningselement för IR-system |
---|---|---|---|
Mobil intelligent 3D-givare | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
Mobil intelligent 3D-givare med integrerad 2D/3D-överlagring |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Mobil intelligent 3D-givare | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
Mobil intelligent 3D-givare med integrerad 2D/3D-överlagring |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Mobil intelligent 3D-givare med integrerad 2D/3D-överlagring |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Driftavstånd och storlek på synfält
Typ | Aperturvinkel [°] | Driftsavstånd [m] | Storlek på synfält [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
10 | 14 x 4,1 | ||
15 | 21 x 6,5 | ||
30 | 42 x 12,2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2,9 |
10 | 21,8 x 5,7 | ||
15 | 32,7 x 8,6 | ||
30 | 65 x 17 | ||
O3M271 | 97 x 44 | 5 | 11,3 x 4 |
10 | 22,6 x 8,1 | ||
15 | 33,9 x 12,1 | ||
30 | 67,8 x 24,2 |
Till produkterna | |
---|---|
• 3D-kameror för mobila applikationer |
|
• 2D-kameror för mobila applikationer med analog videoutgång |
|
• Monitorer för analoga kameror |