- 3D-smartgivare O3M
- O2M-kamerasystem
O2M-kamerasystem
- Inkapslat, helt inlagt hölje med klass IP 67 / IP 69K
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Temperaturkontrollerad uppvärmning av linsen
- Automatisk ljushetsjustering
- E4 typgodkännande
Universalkameror för komplicerad användning
Övervakning av arbetsområdet och området bakom fordonet blir allt viktigare för arbetsmaskiner. O2M-kamerasystem med analog videoutgång (PAL) är utformat för särskilt svåra förhållanden och utmärker sig tack vare det trycktåliga höljet och en ljuskänslighet på < 0,05 lux.
Det nya O2M-kamerasystemet kan exempelvis anslutas direkt till grafiska PDM360-dialogmodulen med färgdisplay och analogt gränssnitt. Det gör det möjligt att använda dialogmodulen inte endast för att visa maskininformation utan även bilder från upp till två kameror. Följaktligen behövs ingen separat bildskärm.
Dessutom kan plug & play-skärmarna E2M231 eller E2M232 anslutas.
Driftsavstånd och storlek på synfält
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/o2m/o2m-winkel-118.png?v=2019342411)
Aperturvinkel 118° (O2M202 och O2M203)
Produkter och kabeldragningsexempel
Till produkterna | |
---|---|
• 2D-kameror för mobila applikationer med analog videoutgång |
|
• Monitorer för analoga kameror |
|
• Anslutningskablar för mobila kameror |
|
![]() |
• Videosplitter för arbetsmaskiner |
![]() |
• Videoswitch med 3 portar för O2M |
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/o2m/o2m-verdrahtung.png?v=2017606192)
Anslutningsexempel med videosplitter