• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. ecolink
  2. Teknologi

Teknologi

Överdrivet tryck på tätningsringen är omöjligt

Versioner i ecolink M12-serien

Tack vare det mekaniska ändstoppets speciella utformning komprimeras O-ringen alltid korrekt och behåller sin tätande funktion permanent.
Vibrationsskyddet med sågtandskontur förhindrar att kupolmuttern lossnar oavsiktligt, även vid kraftiga vibrationer eller stötar.
Installation och borttagning utan verktyg.

Högre kapslingsklass tack vare profilerad tätningsring

Versioner i ecolink M8-serien

Högkvalitativa material och ett innovativt tätningskoncept ökar kapslingsklassen och därmed maskinens upptid. Kontakterna i denna ecolink-serie lämpar sig för särskilt krävande applikationer inom fabriksautomation, verktygsmaskinindustrin, svetsapplikationer, livsmedels- och dryckesindustrin eller metallbearbetningsindustrin.

Lysdioderna är alltid tydligt synliga

Versioner i ecolink M8- och M12-serierna

Versioner i ny, originell design. Transparenta svarta hus gör att lysdioderna syns tydligare jämfört med de klara transparenta versionerna, även i mycket ljusa förhållanden. Detta är en viktig förutsättning för att ständigt hålla koll på anläggningens process och för att kunna agera snabbt om problem uppstår.