- ecolink
- Versioner
ecolink-versioner
ecolink – produktöversikt
EVC – (kylmedel)
För applikationer inom fabriksautomation, verktygsmaskinindustrin, maskinteknik och hydrauliska applikationer
Högkvalitativa PUR-material som möter kraven i industrimiljöer. God motståndskraft mot mineral- och hydrauloljor, fetter och kylmedel såsom mot UV-strålning. Kontakterna är halogenfria och silikonfria och kablarna är lämpade för släpkedjor och vridrörelser.
EVT – (temperatur)
För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Högkvalitativ PVC-kapsling och -kabel, guldpläterade kontakter och muttrar i höggradigt rostfritt stål (316L/1.4404). Den goda motståndskraften mot standardrengöringmedel och standard-desinfektionsmedel inom industrin ger en lång livstid. Dessa produkters livstid är endast begränsad när de används i fyllningssystem där väteperoxid och perättiksyra används för rengöring och desinfektion. I dessa fall rekommenderar vi produkterna i EVF-serien.
EVF – (livsmedel)
För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Den högkvalitativa PP-kapslingen och en särskild kabel med innovativ mPPE-mantelisolering ger mycket god motståndskraft mot standardrengöringsmedel och standard-desinfektionsmedel inom industrin. Kupolmuttern har en speciell kontur som ger bättre grepp, även när den dras åt med våta fingrar. Den släta ytan förhindrar att smuts samlas och underlättar rengöringen.
EVM – (mobil)
För givare i särskilt hårda miljöer, t.ex. byggnadsmaskiner eller sand-/saltspridare
Högkvalitativa PUR-material som möter kraven i mobila miljöer. God motståndskraft mot mineral- och hydrauloljor, fetter och kylmedel. Kontakterna är halogenfria och silikonfria och kablarna är lämpade för släpkedjor och vridrörelser. Den korrosionsbeständiga kupolmuttern är gjord i rostfritt stål (316L/1.4404).
EVW – (svetsning)
För svetsapplikationer
En särskild halogenfri PUR-kabel förhindrar brännmärken genom svetsloppor, teflonbelagda kupolmuttrar förhindrar att svetsloppor fastnar.
Kabeln är lämpad för släpkedjor och vridrörelser, vilket gör den till ett bra val för applikationer i svetsrobotar.
EVS – (standard)
För standardapplikationer
Lågkostnadsalternativet för användning inom fabriksautomation.
ENC..A – (Atex)
För applikationer i explosiva områden ATEX kat. 1D och 1G.
Dessa blå kontakter är utformade för användning i ATEX-applikationer i egensäkra kretsar i kategorin 1D/G. PUR-kablarna har låg induktans och kapacitans, vilket gör att de kan användas i applikationer med långa kabellängder. Materialet i mantelisoleringen minskar risken för att statisk laddning ska uppstå genom friktion.
Det godkännande organet DEKRA EXAM, anmält i Tyskland, har testat och certifierat kontakterna.
EC-typintyget för komponenter är giltigt i alla EU-länder.
EVC..A – (Atex)
För applikationer i explosiva områden ATEX kat. 2D, 3D och 3G.
ifm-kontakterna i ecolink-serien uppfyller de stränga standardkraven och kan användas i ATEX-områden i kategorierna 2D, 3D och 3G.
Det godkännande organet DEKRA EXAM, anmält i Tyskland, har testat och certifierat kontakterna.
EC-typintyget för komponenter är giltigt i alla EU-länder.
EVF – (livsmedel)
konfektionerbar
Denna innovativa och patenterade teknik innebär att dragavlastningen och kabeltätningen är strikt åtskilda. Dragavlastning uppnås genom en extremt stark trevägsklämma som klämmer fast kabeln på ett säkert sätt även vid kraftiga rörelser. Tack vare den strikta separationen uppstår ingen mekanisk belastning på tätningen så att kabeln inte deformeras vid tätningspunkten. Den mycket elastiska kabeltätningen sitter precis vid kabelinföringen och tätar tillförlitligt, även vid intensiva kabelrörelser. Detta förhindrar att smuts samlas och kontakterna är enkla att rengöra.
Tack vare den patenterade teknologin uppnår dessa lösa kontakter kapslingsklasserna IP65, IP67, IP68 och IP69K.