You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Vibrationsgivare
  2. Vibrationsgivare och sändare

Vibrationsgivare och sändare

DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 är en globalt erkänd industristandard som specificerar kraven för utvärdering av maskiners mekaniska vibrationer för mätningar på icke-roterande delar. Bedömningen och utvärderingen baseras på den totala vibrationen (v-RMS) och definierade gränsvärden för olika maskintyper.

VKV-vibrationsgivare (analoga), VVB-vibrationsgivare (IO-Link), VTV-vibrationsgivare (analoga) och VWV-vibrationsgivare (trådlösa) har följande egenskaper:

  • Vibrationstransmittrar och -givare kan enkelt eftermonteras och övervaka systemets övergripande funktionsstatus över tid.
  • Standardiserad kommunikation används för att registrera ökande vibrationsnivåer och varje försämring av tillståndet upptäcks på ett tillförlitligt sätt via varnings- och larmtrösklar, vilket förhindrar följdskador.

Produkter

Vibrationsövervakare

VKV-vibrationsgivaren onlineövervakar det totala vibrationstillståndet hos maskiner och utrustning enligt ISO 10816. Givaren mäter RMS-vibrationshastigheten på en icke roterande komponents yta och triggar ett larm om maskinens vibrationer blir för stora.

  • Mekaniska inställningsringar på givaren för intuitiv inställning av kopplingspunkt och kopplingsfördröjning
  • En analog utgång, en omkopplingsutgång

VTV-vibrationstransmitter

VTV-vibrationstransmittern överför kontinuerligt RMS-vibrationshastigheten (v-RMS) via en 4–20 mA analog signal. Givaren kan därför enkelt integreras och möjliggör tillförlitlig vibrationsövervakning tack vare övervakning direkt i styrenheten eller frekvensomriktaren.

  • Versioner för upp till 125 °C med skyddsklass IP 69K
  • Version för farliga områden (EX 3D/3G)
  • En analog utgång

VNB-vibrationsgivare med display

VNB-vibrationsgivaren överför kontinuerligt RMS-vibrationshastigheten (v-RMS) via en 4–20 mA analog signal. Detta innebär att givaren enkelt kan integreras i befintliga styrsystem. Utan befintlig infrastruktur kan visualisering och alarmering implementeras direkt på enheten via en RGB-display.

  • Integrerat historikminne med realtidsklocka
  • En analog ingång för övervakning av ytterligare ett mätvärde
  • Två omkopplingsutgångar / en analog utgång (konfigurerbar)

Trådlös VWV-vibrationstransmitter

Den trådlösa vibrationstransmittern VWV sänder intermittent RMS-vibrationshastigheten (v-RMS) och temperaturen till rätt gateway via ett egenutvecklat mesh-protokoll. Det är enkelt att konfigurera flera givare. Gatewayen kan integreras i IT-miljön antingen via MQTT eller HTTP Rest. Förutom Ethernet-TCP/IP- och wifi-kommunikation stöder den även nätverksoberoende kommunikationsalternativ baserade på mobilradiostandarderna NB-IoT, LTE CAT m1 eller 2G GSM.

  • Radiokommunikation
  • Batteridriven

Observera: Observera de restriktioner som gäller för landsspecifika radiogodkännanden och som anges i databladen för de aktuella enheterna.

VVB-IO-Link-vibrationsgivare (enaxlig)

VVB-vibrationsgivaren möjliggör tillförlitlig vibrationsutvärdering enligt ISO 10816. v-RMS tillhandahålls inte bara via IO-Link-gränssnittet, utan kan också konfigureras bekvämt via gränssnittet med hjälp av ett lämpligt programvaruverktyg. Men det är inte allt! Med ett frekvensområde på upp till 10 kHz och flera andra tillståndsindikatorer (a-peak för stötar, a-RMS för friktion, toppvärden och temperatur) erbjuder VVB allt du behöver för tillståndsövervakning. Inte heller rådata för att utföra mer djupgående grundorsaksanalyser är något problem för VVB!

VVB3-IO-Link-vibrationsgivare (treaxlig)

Andra generationens VVB-IO-Link-vibrationsgivare ger inte bara alla de viktigaste fördelarna med den första generationen, utan sätter också nya standarder för smart tillståndsövervakning. En viktig funktion är den digitala treaxliga MEMS-tekniken med ett frekvensområde på upp till 5 600 Hz, vilket gör det möjligt att mäta och övervaka de vanligaste tillståndsindikatorerna längs X-, Y- och Z-axlarna.

  • Integrerad historik över karakteristiska värden för de senaste nio dagarna
  • Synkroniserad rådatamekanism för alla mätaxlar
  • BearingScout™-funktion för analys av lager och obalans.

Översikt över monteringsadaptrar

Artikel nr. Typ VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

M8 magnetisk adapter

E30491

M5 magnetisk adapter

E30449

¼"-28 UNF magnetisk adapter

E30471

M8 90° självhäftande adapter

E30472

¼"-28 UNF självhäftande adapter

E30473

M8 självhäftande adapter

E30474

¼-28 UNF självhäftande adapter

E30475

M5 självhäftande adapter

E30468

M5/M8 monteringsadapter – Ø 12,5

E30469

M5/M8 monteringsadapter – Ø 8,5

E30493

M8 monteringsadapter – Ø 12,5

E30495

M8 monteringsadapter – Ø 12,5

E30539

M5 – M10 skruvadapter

E30534

M5 – M12 skruvadapter

E30540

M5 – M16 skruvadapter

E30535

M5 – M20 skruvadapter

E30536

M8 – M12 skruvadapter

E30537

M8 – M16 skruvadapter

E30538

M8 – M20 skruvadapter