- Induktiva givare i helmetall
- Användningsområden
Användningsområden
Hölje | Egenskaper | Livsmedels- och hygienapplikationer | Maskinverktyg | Stål och automation | ATEX-godkännande | Versioner med IO-Link | Versioner för begränsat utrymme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Drifttemperatur upp till 100°C | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | Tålig mot kylmedel och smörjmedel | ![]() |
![]() |
||||
IxR | Non stick-beläggning | ![]() |
|||||
Ix5xxA | Slagtålighet 4 joule | ![]() |
Livsmedelsindustri
Hygienisk design av höljet med hög tålighet mot intrång och temperaturer
I livsmedelsindustrin är det inte bara snabba temperaturförändringar utan även aggressiva medier för daglig rengöring som påverkar höljets material.
Det tåliga materialet hos helmetallgivarna är korrosionsbeständigt och medger användning av givarna i extrema applikationer. Det högkvalitativa höljet i rostfritt stål med kapslingsklass IP65 till IP69K är utmärkt för permanent användning med rengöringsprodukter och luftfuktighet. I*T-serien klarar temperaturförändringar eller temperaturer på upp till 100°C utan att tillförlitlig detektering av ändpositioner påverkas.
Kort hölje utan minimiavstånd för begränsade utrymmen
Maskinverktyg
Särskilt utformat förseglingskoncept för tillförlitlig användning i kylmedel och smörjmedel
Oljor och kylmedel har kraftig påverkan på komponenter som är installerade i verktygsmaskiner. Standardgivare är otillräckliga i många applikationer. I*C-serien är särskilt utvecklad för den här industrin. Både det gängade röret och den främre ytan är tillverkade av höggradigt rostfritt stål (316L). Det här förseglingskonceptet för givarna kombinerat med den matchande ecolink-kontakten säkerställer underhållsfri användning exempelvis i verktygsmaskinen eller system där kylmedel och smörjmedel har en permanent påverkan.
Hölje Gänga |
Elektrisk anslutning |
Total längd [mm] | Avkänningsräckvidd [mm] inbyggbar |
Beställningsnr |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | M12-kontakt | 60 | 4 | IFC277 |
M12 x 1 | 2 m kabel | 40 | 4 | IFC278 |
M18 x 1 | M12-kontakt | 60 | 7 | IGC260 |
M18 x 1 | 2 m kabel | 40 | 8 | IGC261 |
M30 x 1,5 | M12-kontakt | 45 | 12 | IIC236 |
M30 x 1,5 | 2 m kabel | 65 | 15 | IIC237 |
Stål- och automationsindustri
Idealisk för svetsapplikationer
I stål- och automationsindustri påverkar svetsstänk inte bara avkänningsytan utan även den gängade delen. Helmetalldesignen med non stick-beläggning och den tåliga avkänningsytan är en idealisk lösning för att säkerställa tillförlitlig drift.
Dessutom erbjuder den robusta utformningen i rostfritt stål maximalt skydd mot slipande delar under maskinbearbetningen. Tack vare den nya givarteknologin påverkas de kraftfulla och tåliga modellerna inte av magnetfält. De fungerar med absolut tillförlitlighet även precis bredvid elbromsar.
Hölje Gänga |
Elektrisk anslutning |
Total längd [mm] | Avkänningsavstånd [mm] inbyggbar |
Beställningsnr |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | M12-kontakt | 45 | 4 | IFR207 |
M12 x 1 | 2 m kabel | 40 | 4 | IFR212 |
M18 x 1 | M12-kontakt | 45 | 8 | IGR207 |
M18 x 1 | 2 m kabel | 40 | 8 | IGR212 |
M30 x 1,5 | M12-kontakt | 50 | 15 | IIR207 |
M30 x 1,5 | 2 m kabel | 45 | 15 | IIR212 |
Användning i farliga områden
Många internationella godkännanden tillåter användning i områden med damm eller explosiva gaser. Givare i kategorierna 3G/3D eller 2D kan anslutas direkt till systemstyrningen. Höljet och dess komponenter hos dessa enheter och matchande kontakter i EVCxxA-serien har testas med en slagenergi på 4 J.
Versioner med IO-Link
Tillförlitlig avståndsmätning med millimeterprecision med IO-Link
Tack vare givarteknologi för mätning kan avståndet till målet övervakas permanent. En förändring av de mekaniska avstånden registreras omedelbart och möjliggör förebyggande justeringar för att reducera eventuella driftavbrott. Smart Sensor-profilen erbjuder olika inställningsalternativ. Kopplingspunkter och utgångsfunktioner kan konfigureras. Lagerhållning av olika givartyper behövs inte längre eftersom alla inställningar som krävs kan erhållas med hjälp av IO-Link-gränssnittet.